Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 3051 Series pull action latch clamps feature controlled motion, single handed operation, and secure toggle locking action.

3051

Dieser Verschlussspanner bietet ein hohes Level an Sicherheit und Bedienungsfreundlichkeit. Der innovative Verschlussspanner mit geführtem Haken erlaubt eine schnelle und sichere Bedienung mit einer Hand. Der interne Übertotpunkt-Mechanismus gewährleistet sichere Verriegelung unabhängig von der Position des Spannunktes.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Max. Bügeleinstellung (in) 0.55
mit Öffnungshilfe (in) 0.75
Bügel Einstellung (in) 0.55
Haltekraft (lb) 1500
Gewicht (lb) 1.1
mit Öffnungshilfe (mm) 19.1
Bügel Einstellbereich (mm) 14
Bügel Einstellung (mm) 14
Maximale Haltekraft (N) 6700
mit Öffnungshilfe (mm) 19.1
Gewicht (kg) 0.5
Produktreihe 3031/3051
Produkt Typen Verschlussspanner mit geführtem Haken
Spannhaken Ausführung Spannhaken
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Ersatzbügel 3051208
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 12:1
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung Nein
Bügel Verstellbereich 14
Standard-Material Stahl
Back to Top