Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
317-S
317-S
Handspanner mit extrem großem Öffnungswinkel. Handgriffstellung in geöffneter und geschlossener Position identisch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.75
Haltekraft (lb)
375.0
Höhe unter Spannarm (in)
2.68
Spannarmlänge (in)
3.2
Maximale Haltekraft (N)
1780.0
Gewicht (kg)
0.34
Spannarmlänge (mm)
81.3
Höhe unter Spannarm (mm)
68.1
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Produktreihe
317
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Bediener Umgebung
Normal
PublishedDate
1675372943000
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
60.0
Basis Montage Ausführung
front abgewinkelt
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Handgriff
Vertikal
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
185.0
Spindelhalter
207105
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Betriebsablauf
2
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Anwendung - Montage
Sehr gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Standard
Zusatzverriegelung
Nein
Back to Top