Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 317 vertical hold down clamps feature dual mounting flexibility, large bar opening angle, and U-bar.

317-S

2 possibilités de montage. Grande ouverture angulaire du bras de serrage.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 3.2
Effort de maintien (lbf) 375.0
Hauteur sous étrier (in) 2.68
Poids (lb) 0.75
Hauteur sous étrier (mm) 68.1
Poids (kg) 0.34
Longueur Etrier (mm) 81.3
Effort de maintien maximum (N) 1780.0
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Application -Usinage Faible/Bas
Toggle Lock plus Non
poignée Verticale
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Standard
Boulon 207105
Application -Assemblage Excellent/Haut
Service environnement Normal
Variation posage pièce Non
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 185.0
Style d'étrier Bras renforcé
Cycle de travail 2
Style de base de montage Bride avant
Gammes de produits 317
Application -Fermeture Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°) 60.0
PublishedDate 1675372943000
Matériel standard Acier
Application -Travail du bois Excellent/High
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top