Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
323-RSS
323-RSS
Wie Modelle 323, 331 und 341, jedoch mit Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus. Ideal zum Verschließen von Formen, Türen, Klappen und Abedeckungen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
360.0
Max. Bügeleinstellung (in)
0.49
mit Öffnungshilfe (in)
1.17
Gewicht (lb)
0.15
mit Öffnungshilfe (mm)
29.7
Bügel Einstellbereich (mm)
10.7
Maximale Haltekraft (N)
1600.0
mit Öffnungshilfe (mm)
29.7
Gewicht (kg)
0.07
Produkt Typen
Verschlußspanner
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
323/331/341
Verriegelungsplatte beigestellt
Ja
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
27:1
Standard-Material
Edelstahl
PublishedDate
1673986169000
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Spannhaken Ausführung
Spannbügel (Horizontal)
Produktart
Verschlußspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Bügel Verstellbereich
10.7
Ersatzbügel
323915
Zusatzverriegelung
Ja
Verriegelungsplatte
323104-MSS
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top