Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 323-r Series pull action latch clamps are equipped with latch plate, patented thumb control lever for one handed operation, and Toggle Lock Plus capability.

323-RSS

DE-STA-CO® ; versions de verrou à basculement Plus des modèles 323, 331 et 341. Idéal pour des applications de verrouillage sur des moules, portes, couvercles, couvertures d'accès
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 360.0
Reglage Max du crochet (in) 0.49
Poids (lb) 0.15
Sans aide à l'ouverture (in) 1.17
Effort de maintien maximum (N) 1600.0
Sans aide à l'ouverture (mm) 29.7
Plage de reglage crochet (mm) 10.7
Poids (kg) 0.07
Sans aide à l'ouverture (mm) 29.7
PublishedDate 1673986169000
Plage de réglage crochet 10.7
Toggle Lock plus Oui
Style de base de montage Flange
Type de crochet Ergot en U ajustable (Horizontal)
Platine fournie Oui
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Platine 323104-MSS
Gammes de produits 323/331/341
Matériel standard Acier inoxydable
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Remplacement croché assemblé 323915
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Autres crochets de verrouillage
Product Type Serrages avec verrou additionnel
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 27:1
Back to Top