Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 324 Series pull action latch clamps are equipped with latch plate, U-hook configuration, and patented thumb control lever for one handed operation.

324-SS

Verschlußspanner mit einstellbarem senkrchten Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 500
Max. Bügeleinstellung (in) 0.5
mit Öffnungshilfe (in) 1.49
Gewicht (lb) 0.24
Maximale Haltekraft (N) 2200
mit Öffnungshilfe (mm) 38.7
Gewicht (kg) 0.11
Bügel Einstellbereich (mm) 11.9
mit Öffnungshilfe (mm) 38.7
Bügel Verstellbereich 11.9
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung Nein
Produkt Typen Verschlußspanner
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Vertikal)
Verriegelungsplatte 324901
Produktart Verschlußspanner
Produktreihe 324/334/344/374
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 31:1
Verriegelungsplatte beigestellt Ja
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material Edelstahl
Ersatzbügel 324915
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Back to Top