Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
324-SS
324-SS
La bride est montée perpendiculairement à la surface de verrouillage. Idéale pour des applications de verrouillage sur des moules, portes, couvercles, couvertures d'accès, tambours, conteneurs, navires_x000D
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.24
Effort de maintien (lbf)
500
Reglage Max du crochet (in)
0.5
Sans aide à l'ouverture (in)
1.49
Poids (kg)
0.11
Sans aide à l'ouverture (mm)
38.7
Sans aide à l'ouverture (mm)
38.7
Effort de maintien maximum (N)
2200
Plage de reglage crochet (mm)
11.9
Gammes de produits
324/334/344/374
Product Type
Serrages avec verrou additionnel
Platine fournie
Oui
Platine
324901
Style de base de montage
Flange
Type de produit
Autres crochets de verrouillage
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
31:1
Remplacement croché assemblé
324915
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de crochet
Ergot en U ajustable (Vertical)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Toggle Lock plus
Non
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Plage de réglage crochet
11.9
Matériel standard
Acier inoxydable
Back to Top