Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 325 Series squeeze action plier clamps are designed for attachment by welding or using mounting holes and are available in stainless steel.

325

Spannzange für stationären und instationären Einsatz
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannweite (in) 1.78
Klemmbacken Tiefe (in) 1.25
Haltekraft (lb) 800.0
Gewicht (lb) 1.19
Spannweite (mm) 45.5
Gewicht (kg) 0.54
Klemmbacken Tiefe (mm) 31.5
Maximale Haltekraft (N) 3560.0
Spindel 32523-M
Nummer der Andruckspindel 1.0
Beigestellt Ja
PublishedDate 1673621927000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material Stahl
Spindel Gewinde M12
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 325
Produkt Typen Spannzange
Öffnungswinkel (Grad) 90.0
Back to Top