Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
325
325
Destine a être fixe sur les outillages pour bridage avec une grande capacité d'ouverture
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Epaisseur mors (in)
1.78
Poids (lb)
1.19
Effort de maintien (lbf)
800.0
Profondeur mors (in)
1.25
Epaisseur mors (mm)
45.5
Effort de maintien maximum (N)
3560.0
Poids (kg)
0.54
Profondeur mors (mm)
31.5
Type de produit
Serre action
Filetage goupille
M12
Matériel standard
Acier
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fourni?
Oui
PublishedDate
1673621927000
oupille Pn
32523-M
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
325
Ouverture mors (Degrees)
90.0
Nombre de goupilles reglables
1.0
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top