Camco Schrittschaltgetriebe
D-Series Output Overload Clutch

32D

"D" Type Überlastkupplungen sind konstruiert um an CAMCO Schrittschaltgetrieben mit großen Drehteller Montageflächen eingesetzt zu werden. Die Drehscheibe sitzt direkt auf dem Schrittgetriebe Ausgangsflansch zur Gewährleistung von Stabilität und Genauigkeit
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
zu verwenden mit Schalttellerstärken (in) 1.0
Innere Trägheit (lb-in²) 2910.0
Innere Trägheit (lb-in²) 2910.0
Drehmoment Einstellung (in-lbs) 8500|13000|20000|31000
zu verwenden mit Schalttellerstärken (mm) 25.4
Innere Trägheit (kgm²) 0.852
Innere Trägheit (kgm²) 0.852
Vorhandene Getriebe-Antriebe 1305RDM
Familie Overload Clutch
PublishedDate 1674764325000
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produkt Typen D Typ Flansch - Montage Kupplung
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Detektor Platte 1|2
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Ausgang Flansch
Produktreihe D-Type
Back to Top