Camco Solutions D'Indexage
D-Series Output Overload Clutch

32D

Les limiteurs de couple de type « D » sont conçus pour être montés sur des indexeurs CAMCO avec de larges surfaces de montage de cadran. Le cadran repose directement sur la bride d’entraînement de l’indexeur, permettant de renforcer la stabilité et la précision.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max (lb-in²) 2910.0
Reglage couple (in-lbs) 8500|13000|20000|31000
Inertie Max (lb-in²) 2910.0
Utilisé avec anneau épaisseur (in) 1.0
Utilisé avec anneau épaisseur (mm) 25.4
Inertie interne (kgm²) 0.852
Inertie interne (kgm²) 0.852
Fonction de produit Positionneur Rotatif
PublishedDate 1674764325000
Famille Overload Clutch
Sortie Bride
Plaque de detection 1|2
Type de produit Flange Output
Index Drive associé 1305RDM
Gammes de produits D-Type
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Back to Top