Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 330 Series pull action latch clamps feature a low-profile design, J-hook style for easy configuration, and patented thumb control lever for one handed operation.

330-SS

Kleinster Verschlußspanner. Einfache Handhabung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
ohne Öffnungshilfe 1.5
Gewicht (lb) 0.24
mit Öffnungshilfe (in) 2.3
Haltekraft (lb) 200
Max. Bügeleinstellung (in) 0.25
Maximale Haltekraft (N) 900
Gewicht (kg) 0.11
mit Öffnungshilfe (mm) 59.7
Bügel Einstellbereich (mm) 7.4
mit Öffnungshilfe (mm) 59.7
ohne Öffnungshilfe (in) 38.1
Standard-Material Stahl
Zusatzverriegelung Nein
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Bügel Verstellbereich 7.4
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 17:1
Ersatzbügel 330915
Produktreihe 330/351/371/381
Produkt Typen Verschlußspanner
Spannhaken Ausführung Spannhaken
Produktart Verschlußspanner
Back to Top