Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 330 Series pull action latch clamps feature a low-profile design, J-hook style for easy configuration, and patented thumb control lever for one handed operation.

330-SS

Le crochet de fermeture le plus petit de la gamme. Le crochet est fileté pour facilite le réglage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Sans aide à l'ouverture (in) 2.3
Avec aide à l'ouverture 1.5
Effort de maintien (lbf) 200
Reglage Max du crochet (in) 0.25
Poids (lb) 0.24
Effort de maintien maximum (N) 900
Sans aide à l'ouverture (mm) 59.7
Sans aide à l'ouverture (mm) 59.7
Plage de reglage crochet (mm) 7.4
Poids (kg) 0.11
Avec aide à l'ouverture (in) 38.1
Style de base de montage Flange
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 17:1
Plage de réglage crochet 7.4
Product Type Serrages avec verrou additionnel
Type de produit Autres crochets de verrouillage
Type de crochet Ergot en J ajustable
Remplacement croché assemblé 330915
Gammes de produits 330/351/371/381
Matériel standard Acier
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Toggle Lock plus Non
Back to Top