Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 323-r Series pull action latch clamps are equipped with latch plate, patented thumb control lever for one handed operation, and Toggle Lock Plus capability.

331-RSS

Wie Modelle 323, 331 und 341, jedoch mit Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus. Ideal zum Verschließen von Formen, Türen, Klappen und Abedeckungen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 700.0
Max. Bügeleinstellung (in) 0.59
mit Öffnungshilfe (in) 1.78
Gewicht (lb) 0.55
Maximale Haltekraft (N) 3200.0
mit Öffnungshilfe (mm) 44.5
Bügel Einstellbereich (mm) 22.1
mit Öffnungshilfe (mm) 44.5
Gewicht (kg) 0.25
Standard-Material Edelstahl
Bügel Verstellbereich 22.1
Produkt Typen Verschlußspanner
PublishedDate 1704470393000
Produktart Verschlußspanner
Verriegelungsplatte 331905
Zusatzverriegelung Ja
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Horizontal)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 32:1
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produktreihe 323/331/341
Verriegelungsplatte beigestellt Ja
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Ersatzbügel 331915
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top