Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 323-r Series pull action latch clamps are equipped with latch plate, patented thumb control lever for one handed operation, and Toggle Lock Plus capability.

331-RSS

DE-STA-CO® ; versions de verrou à basculement Plus des modèles 323, 331 et 341. Idéal pour des applications de verrouillage sur des moules, portes, couvercles, couvertures d'accès
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Sans aide à l'ouverture (in) 1.78
Effort de maintien (lbf) 700.0
Poids (lb) 0.55
Reglage Max du crochet (in) 0.59
Plage de reglage crochet (mm) 22.1
Sans aide à l'ouverture (mm) 44.5
Poids (kg) 0.25
Sans aide à l'ouverture (mm) 44.5
Effort de maintien maximum (N) 3200.0
Product Type Serrages avec verrou additionnel
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Toggle Lock plus Oui
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Plage de réglage crochet 22.1
PublishedDate 1704470393000
Matériel standard Acier inoxydable
Type de crochet Ergot en U ajustable (Horizontal)
Style de base de montage Flange
Platine fournie Oui
Remplacement croché assemblé 331915
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 323/331/341
Type de produit Autres crochets de verrouillage
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 32:1
Platine 331905
Back to Top