Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
331
331
Verschlußspanner mit einstellbarem Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
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
0.55
Max. Bügeleinstellung (in)
0.59
Haltekraft (lb)
700.0
mit Öffnungshilfe (in)
1.78
Gewicht (kg)
0.25
mit Öffnungshilfe (mm)
44.5
Maximale Haltekraft (N)
3200.0
mit Öffnungshilfe (mm)
44.5
Bügel Einstellbereich (mm)
22.1
Ersatzbügel
331215
Verriegelungsplatte beigestellt
Ja
Produktreihe
323/331/341
Produkt Typen
Verschlußspanner
Bügel Verstellbereich
22.1
Verriegelungsplatte
331005
Zusatzverriegelung
Nein
Standard-Material
Stahl
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
32:1
Spannhaken Ausführung
Spannbügel (Horizontal)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate
1690573761000
Back to Top