Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 331 Series pull action latch clamps are equipped with latch plate and patented thumb control lever for one handed operation.

331

Le crochet est fileté pour facilite le réglage. Utilise pour la fermeture de moules, de trappes, de couvercles etc.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Sans aide à l'ouverture (in) 1.78
Effort de maintien (lbf) 700.0
Reglage Max du crochet (in) 0.59
Poids (lb) 0.55
Poids (kg) 0.25
Plage de reglage crochet (mm) 22.1
Sans aide à l'ouverture (mm) 44.5
Effort de maintien maximum (N) 3200.0
Sans aide à l'ouverture (mm) 44.5
Toggle Lock plus Non
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Remplacement croché assemblé 331215
Platine fournie Oui
Plage de réglage crochet 22.1
Type de crochet Ergot en U ajustable (Horizontal)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Platine 331005
Gammes de produits 323/331/341
Matériel standard Acier
Style de base de montage Flange
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 32:1
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1690573761000
Type de produit Crochet en U horizontal standard
Back to Top