Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
334-R
334-R
Verschlußspanner mit einstellbarem senkrchten Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Bügeleinstellung (in)
0.86
Haltekraft (lb)
1000
mit Öffnungshilfe (in)
2.04
Gewicht (lb)
0.6
Maximale Haltekraft (N)
4450
Bügel Einstellbereich (mm)
19.3
mit Öffnungshilfe (mm)
51.7
mit Öffnungshilfe (mm)
51.7
Gewicht (kg)
0.27
Verriegelungsplatte beigestellt
Ja
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung
Ja
Produkt Typen
Verschlußspanner
Verriegelungsplatte
334101
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material
Stahl
Produktreihe
324/334/344/374
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Bügel Verstellbereich
19.3
Ersatzbügel
334215
Spannhaken Ausführung
Spannbügel (Vertikal)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
31:1
Back to Top