Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 334-R Series pull action latch clamps are equipped with latch plate and patented thumb control lever for one handed operation.

334-R

La bride est montée perpendiculairement à la surface de verrouillage. Idéale pour des applications de verrouillage sur des moules, portes, couvercles, couvertures d'accès, tambours, conteneurs, navires_x000D
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Reglage Max du crochet (in) 0.86
Effort de maintien (lbf) 1000
Poids (lb) 0.6
Sans aide à l'ouverture (in) 2.04
Poids (kg) 0.27
Effort de maintien maximum (N) 4450
Sans aide à l'ouverture (mm) 51.7
Sans aide à l'ouverture (mm) 51.7
Plage de reglage crochet (mm) 19.3
Style de base de montage Flange
Platine fournie Oui
Gammes de produits 324/334/344/374
Plage de réglage crochet 19.3
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Toggle Lock plus Oui
Matériel standard Acier
Type de produit Crochet en U verticale standard
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 31:1
Remplacement croché assemblé 334215
Type de crochet Ergot en U ajustable (Vertical)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Platine 334101
Back to Top