Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 334-R Series pull action latch clamps are equipped with latch plate and patented thumb control lever for one handed operation.

334-RSS

Verschlußspanner mit einstellbarem senkrchten Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Max. Bügeleinstellung (in) 0.86
mit Öffnungshilfe (in) 2.04
Haltekraft (lb) 1000
Gewicht (lb) 0.6
mit Öffnungshilfe (mm) 51.7
Max. Haltekraft (N) 4450
mit Öffnungshilfe (mm) 51.7
Maximale Haltekraft (N) 4450
Gewicht (kg) 0.27
Bügel Einstellbereich (mm) 19.3
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 31:1
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Verriegelungsplatte beigestellt Ja
Produktreihe 324/334/344/374
Verriegelungsplatte 334101
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Standard-Material Edelstahl
Produktart Verschlußspanner
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Verschlußspanner
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Vertikal)
Ersatzbügel 334915
Zusatzverriegelung Ja
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Bügel Verstellbereich 19.3
Back to Top