Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
334-RSS
334-RSS
La bride est montée perpendiculairement à la surface de verrouillage. Idéale pour des applications de verrouillage sur des moules, portes, couvercles, couvertures d'accès, tambours, conteneurs, navires_x000D
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.6
Reglage Max du crochet (in)
0.86
Effort de maintien (lbf)
1000
Sans aide à l'ouverture (in)
2.04
Sans aide à l'ouverture (mm)
51.7
Effort de maintien maximum (N)
4450
Plage de reglage crochet (mm)
19.3
Sans aide à l'ouverture (mm)
51.7
Poids (kg)
0.27
Capcité Maxi de maintien (N)
4450
Remplacement croché assemblé
334915
Type de produit
Crochet en U verticale standard
Product Type
Serrages avec verrou additionnel
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
31:1
Platine fournie
Oui
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style de base de montage
Flange
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Platine
334101
Gammes de produits
324/334/344/374
Matériel standard
Acier inoxydable
Toggle Lock plus
Oui
Type de crochet
Ergot en U ajustable (Vertical)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Plage de réglage crochet
19.3
Back to Top