Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
334-SS
334-SS
Verschlußspanner mit einstellbarem senkrchten Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
1000
mit Öffnungshilfe (in)
2.03
Gewicht (lb)
0.6
Max. Bügeleinstellung (in)
0.81
Maximale Haltekraft (N)
4450
Gewicht (kg)
0.27
Bügel Einstellbereich (mm)
19.3
mit Öffnungshilfe (mm)
51.7
mit Öffnungshilfe (mm)
51.7
Produktart
Verschlußspanner
Produkt Typen
Verschlußspanner
Verriegelungsplatte beigestellt
Ja
Ersatzbügel
334915
Bügel Verstellbereich
19.3
Zusatzverriegelung
Nein
Spannhaken Ausführung
Spannbügel (Vertikal)
Standard-Material
Edelstahl
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produktreihe
324/334/344/374
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Verriegelungsplatte
334901
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
31:1
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top