Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
334-SS
334-SS
La bride est montée perpendiculairement à la surface de verrouillage. Idéale pour des applications de verrouillage sur des moules, portes, couvercles, couvertures d'accès, tambours, conteneurs, navires_x000D
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Reglage Max du crochet (in)
0.81
Effort de maintien (lbf)
1000
Sans aide à l'ouverture (in)
2.03
Poids (lb)
0.6
Poids (kg)
0.27
Sans aide à l'ouverture (mm)
51.7
Sans aide à l'ouverture (mm)
51.7
Plage de reglage crochet (mm)
19.3
Effort de maintien maximum (N)
4450
Product Type
Serrages avec verrou additionnel
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
31:1
Platine fournie
Oui
Style de base de montage
Flange
Type de produit
Autres crochets de verrouillage
Plage de réglage crochet
19.3
Matériel standard
Acier inoxydable
Platine
334901
Remplacement croché assemblé
334915
Gammes de produits
324/334/344/374
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Toggle Lock plus
Non
Type de crochet
Ergot en U ajustable (Vertical)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top