Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 323-r Series pull action latch clamps are equipped with latch plate, patented thumb control lever for one handed operation, and Toggle Lock Plus capability.

341-RSS

Wie Modelle 323, 331 und 341, jedoch mit Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus. Ideal zum Verschließen von Formen, Türen, Klappen und Abedeckungen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.43
mit Öffnungshilfe (in) 3.08
Max. Bügeleinstellung (in) 0.76
Haltekraft (lb) 2000.0
Maximale Haltekraft (N) 8900.0
mit Öffnungshilfe (mm) 63.5
mit Öffnungshilfe (mm) 63.5
Gewicht (kg) 0.65
Bügel Einstellbereich (mm) 24.6
Produktreihe 323/331/341
Ersatzbügel 341915
Produktart Verschlußspanner
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Verschlußspanner
Bügel Verstellbereich 24.6
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Horizontal)
Verriegelungsplatte beigestellt Ja
PublishedDate 1704464813000
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Verriegelungsplatte 341905
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 29:1
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung Ja
Standard-Material Edelstahl
Back to Top