Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 323-r Series pull action latch clamps are equipped with latch plate, patented thumb control lever for one handed operation, and Toggle Lock Plus capability.

341-RSS

DE-STA-CO® ; versions de verrou à basculement Plus des modèles 323, 331 et 341. Idéal pour des applications de verrouillage sur des moules, portes, couvercles, couvertures d'accès
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Reglage Max du crochet (in) 0.76
Poids (lb) 1.43
Sans aide à l'ouverture (in) 3.08
Effort de maintien (lbf) 2000.0
Effort de maintien maximum (N) 8900.0
Poids (kg) 0.65
Sans aide à l'ouverture (mm) 63.5
Plage de reglage crochet (mm) 24.6
Sans aide à l'ouverture (mm) 63.5
Platine fournie Oui
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Toggle Lock plus Oui
Matériel standard Acier inoxydable
PublishedDate 1704464813000
Type de produit Autres crochets de verrouillage
Product Type Serrages avec verrou additionnel
Platine 341905
Gammes de produits 323/331/341
Plage de réglage crochet 24.6
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de crochet Ergot en U ajustable (Horizontal)
Remplacement croché assemblé 341915
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style de base de montage Flange
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 29:1
Back to Top