Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 323 Series pull action latch clamps are equipped with latch plate and patented thumb control lever for one handed operation.

341-SS

Der U-Bügel ist zum einfachen Einstellen mit Gewinde versehen. Ideal zum Verschließen von Formen, Türen, Deckel, Abdeckungen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
mit Öffnungshilfe (in) 3.08
Max. Bügeleinstellung (in) 0.76
Haltekraft (lb) 2000.0
Gewicht (lb) 1.43
mit Öffnungshilfe (mm) 63.5
Bügel Einstellbereich (mm) 24.6
mit Öffnungshilfe (mm) 63.5
Maximale Haltekraft (N) 8900.0
Gewicht (kg) 0.65
Standard-Material Edelstahl
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1673985081000
Verriegelungsplatte 341905
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Horizontal)
Verriegelungsplatte beigestellt Ja
Bügel Verstellbereich 24.6
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Zusatzverriegelung Nein
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe 323/331/341
Produktart Verschlußspanner
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ersatzbügel 341915
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 29:1
Produkt Typen Verschlußspanner
Back to Top