Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
341-SS
341-SS
Le boulon U fileté permet de régler facilement. Idéale pour des applications de verrouillage sur des moules, portes, couvercles, couvertures d'accès, tambours, conteneurs, navires_x000D
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
2000.0
Sans aide à l'ouverture (in)
3.08
Poids (lb)
1.43
Reglage Max du crochet (in)
0.76
Poids (kg)
0.65
Effort de maintien maximum (N)
8900.0
Sans aide à l'ouverture (mm)
63.5
Plage de reglage crochet (mm)
24.6
Sans aide à l'ouverture (mm)
63.5
Toggle Lock plus
Non
Remplacement croché assemblé
341915
Plage de réglage crochet
24.6
PublishedDate
1673985081000
Platine
341905
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
29:1
Style de base de montage
Flange
Type de produit
Autres crochets de verrouillage
Type de crochet
Ergot en U ajustable (Horizontal)
Matériel standard
Acier inoxydable
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
323/331/341
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Product Type
Serrages avec verrou additionnel
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Platine fournie
Oui
Back to Top