Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 341 Series pull action latch clamps are equipped with latch plate and patented thumb control lever for one handed operation.

341

Verschlußspanner mit einstellbarem Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
mit Öffnungshilfe (in) 3.08
Max. Bügeleinstellung (in) 0.76
Gewicht (lb) 1.43
Haltekraft (lb) 2000.0
Gewicht (kg) 0.65
mit Öffnungshilfe (mm) 63.5
Maximale Haltekraft (N) 8900.0
Bügel Einstellbereich (mm) 24.6
mit Öffnungshilfe (mm) 63.5
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Verschlußspanner
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 29:1
Bügel Verstellbereich 24.6
PublishedDate 1673984982000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Horizontal)
Ersatzbügel 341215
Verriegelungsplatte beigestellt Ja
Zusatzverriegelung Nein
Standard-Material Stahl
Verriegelungsplatte 341005
Produktreihe 323/331/341
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top