Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
341
341
Le crochet est fileté pour facilite le réglage Utilise pour la fermeture de moules, de trappes, de couvercles etc.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Sans aide à l'ouverture (in)
3.08
Reglage Max du crochet (in)
0.76
Poids (lb)
1.43
Effort de maintien (lbf)
2000.0
Sans aide à l'ouverture (mm)
63.5
Plage de reglage crochet (mm)
24.6
Effort de maintien maximum (N)
8900.0
Sans aide à l'ouverture (mm)
63.5
Poids (kg)
0.65
Platine fournie
Oui
Plage de réglage crochet
24.6
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
29:1
PublishedDate
1673984982000
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Remplacement croché assemblé
341215
Gammes de produits
323/331/341
Type de crochet
Ergot en U ajustable (Horizontal)
Toggle Lock plus
Non
Type de produit
Crochet en U horizontal standard
Matériel standard
Acier
Style de base de montage
Flange
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Platine
341005
Back to Top