Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 344-R Series pull action latch clamps are equipped with latch plate, U-hook design, and Toggle Lock Plus capability.

344-R

Verschlußspanner mit einstellbarem senkrchten Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.5
Haltekraft (lb) 2000
Max. Bügeleinstellung (in) 1.17
mit Öffnungshilfe (in) 2.46
Gewicht (kg) 0.68
Maximale Haltekraft (N) 8900
mit Öffnungshilfe (mm) 62.4
mit Öffnungshilfe (mm) 62.4
Bügel Einstellbereich (mm) 31
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Bügel Verstellbereich 31
Produktreihe 324/334/344/374
Produkt Typen Verschlußspanner
Verriegelungsplatte 344101
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 45:1
Ersatzbügel 344215
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung Ja
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Vertikal)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Standard-Material Stahl
Verriegelungsplatte beigestellt Ja
Back to Top