Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
344-R
344-R
La bride est montée perpendiculairement à la surface de verrouillage. Idéale pour des applications de verrouillage sur des moules, portes, couvercles, couvertures d'accès, tambours, conteneurs, navires_x000D
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
2000
Sans aide à l'ouverture (in)
2.46
Poids (lb)
1.5
Reglage Max du crochet (in)
1.17
Sans aide à l'ouverture (mm)
62.4
Effort de maintien maximum (N)
8900
Plage de reglage crochet (mm)
31
Poids (kg)
0.68
Sans aide à l'ouverture (mm)
62.4
Toggle Lock plus
Oui
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Plage de réglage crochet
31
Matériel standard
Acier
Gammes de produits
324/334/344/374
Platine
344101
Type de produit
Crochet en U verticale standard
Style de base de montage
Flange
Remplacement croché assemblé
344215
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
45:1
Type de crochet
Ergot en U ajustable (Vertical)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Platine fournie
Oui
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top