Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
344-SS
344-SS
Verschlußspanner mit einstellbarem senkrchten Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
mit Öffnungshilfe (in)
2.48
Haltekraft (lb)
2000
Gewicht (lb)
1.5
Max. Bügeleinstellung (in)
1.26
Maximale Haltekraft (N)
8900
mit Öffnungshilfe (mm)
62.4
Bügel Einstellbereich (mm)
31
mit Öffnungshilfe (mm)
62.4
Gewicht (kg)
0.68
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
Edelstahl
Produkt Typen
Verschlußspanner
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
45:1
Bügel Verstellbereich
31
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Verriegelungsplatte beigestellt
Ja
Produktart
Verschlußspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
324/334/344/374
Spannhaken Ausführung
Spannbügel (Vertikal)
Ersatzbügel
344915
Verriegelungsplatte
344901
Back to Top