Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 324 Series pull action latch clamps are equipped with latch plate, U-hook configuration, and patented thumb control lever for one handed operation.

344-SS

La bride est montée perpendiculairement à la surface de verrouillage. Idéale pour des applications de verrouillage sur des moules, portes, couvercles, couvertures d'accès, tambours, conteneurs, navires_x000D
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 2000
Poids (lb) 1.5
Reglage Max du crochet (in) 1.26
Sans aide à l'ouverture (in) 2.48
Sans aide à l'ouverture (mm) 62.4
Poids (kg) 0.68
Sans aide à l'ouverture (mm) 62.4
Effort de maintien maximum (N) 8900
Plage de reglage crochet (mm) 31
Type de produit Autres crochets de verrouillage
Platine fournie Oui
Toggle Lock plus Non
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Platine 344901
Style de base de montage Flange
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel standard Acier inoxydable
Type de crochet Ergot en U ajustable (Vertical)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 45:1
Remplacement croché assemblé 344915
Gammes de produits 324/334/344/374
Product Type Serrages avec verrou additionnel
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Plage de réglage crochet 31
Back to Top