Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
345
345
Spannzange für stationären und instationären Einsatz
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
800
Klemmbacken Tiefe (in)
2.69
Gewicht (lb)
2.69
Spannweite (in)
10.12
Maximale Haltekraft (N)
3560
Klemmbacken Tiefe (mm)
68.3
Gewicht (kg)
1.22
Spannweite (mm)
257
Produktreihe
345
Standard-Material
Stahl
Produkt Typen
Spannzange
Spindel Gewinde
M10
Nummer der Andruckspindel
1
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Öffnungswinkel (Grad)
85
Beigestellt
Ja
Spindel
468206-M
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top