Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 345 Series pull action latch clamps are equipped with latch plate, U-hook design, and Toggle Lock Plus capability.

345

Destine a être fixe sur les outillages pour bridage avec une grande capacité d'ouverture
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Epaisseur mors (in) 10.12
Poids (lb) 2.69
Effort de maintien (lbf) 800
Profondeur mors (in) 2.69
Poids (kg) 1.22
Epaisseur mors (mm) 257
Effort de maintien maximum (N) 3560
Profondeur mors (mm) 68.3
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
oupille Pn 468206-M
Filetage goupille M10
Nombre de goupilles reglables 1
Type de produit Serre action
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Matériel standard Acier
Gammes de produits 345
Fourni? Oui
Ouverture mors (Degrees) 85
Back to Top