Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 351-B Series pull action latch clamps are equipped with patented thumb control lever for one handed operation, threaded J-hook, and narrow base.

351-B

Verschlußspanner mit einstellbarem Haken. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
ohne Öffnungshilfe 2.75
Haltekraft (lb) 375
Max. Bügeleinstellung (in) 0.43
mit Öffnungshilfe (in) 4.17
Gewicht (lb) 0.62
Maximale Haltekraft (N) 1670
mit Öffnungshilfe (mm) 101.6
Bügel Einstellbereich (mm) 12.4
mit Öffnungshilfe (mm) 101.6
ohne Öffnungshilfe (in) 69.8
Gewicht (kg) 0.28
Ersatzbügel 351215
Zusatzverriegelung Nein
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannhaken Ausführung Spannhaken
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe 330/351/371/381
Produkt Typen Verschlußspanner
Basis Montage Ausführung schmalem Fuß
Standard-Material Stahl
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 21:1
Bügel Verstellbereich 12.4
Back to Top