Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
351-B
351-B
Le crochet est fileté pour facilite le réglage Utilise pour la fermeture de moules, de trappes, de couvercles etc.
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
Sans aide à l'ouverture (in)
4.17
Poids (lb)
0.62
Effort de maintien (lbf)
375
Avec aide à l'ouverture
2.75
Reglage Max du crochet (in)
0.43
Plage de reglage crochet (mm)
12.4
Sans aide à l'ouverture (mm)
101.6
Poids (kg)
0.28
Effort de maintien maximum (N)
1670
Sans aide à l'ouverture (mm)
101.6
Avec aide à l'ouverture (in)
69.8
Matériel standard
Acier
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style de base de montage
Narrow Flange
Type de crochet
Ergot en J ajustable
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
330/351/371/381
Remplacement croché assemblé
351215
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
21:1
Type de produit
Crochet en J standard
Toggle Lock plus
Non
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Plage de réglage crochet
12.4
Back to Top