Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 351 Series pull action latch clamps are equipped with patented thumb control lever for one handed operation, threaded J-hook, and pull bar for easy adjustment.

351-BSS

Verschlußspanner mit einstellbarem Haken. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.62
ohne Öffnungshilfe 2.75
Max. Bügeleinstellung (in) 0.43
mit Öffnungshilfe (in) 4.17
Haltekraft (lb) 375
mit Öffnungshilfe (mm) 101.6
Gewicht (kg) 0.28
mit Öffnungshilfe (mm) 101.6
Bügel Einstellbereich (mm) 12.4
ohne Öffnungshilfe (in) 69.8
Maximale Haltekraft (N) 1670
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material Edelstahl
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 21:1
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannhaken Ausführung Spannhaken
Bügel Verstellbereich 12.4
Produkt Typen Verschlußspanner
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe 330/351/371/381
Basis Montage Ausführung schmalem Fuß
Ersatzbügel 351915
Zusatzverriegelung Nein
Produktart Verschlußspanner
Back to Top