Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
351-BSS
351-BSS
Le crochet est fileté pour facilite le réglage Utilise pour la fermeture de moules, de trappes, de couvercles etc.
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
Effort de maintien (lbf)
375
Sans aide à l'ouverture (in)
4.17
Reglage Max du crochet (in)
0.43
Poids (lb)
0.62
Avec aide à l'ouverture
2.75
Poids (kg)
0.28
Sans aide à l'ouverture (mm)
101.6
Sans aide à l'ouverture (mm)
101.6
Avec aide à l'ouverture (in)
69.8
Plage de reglage crochet (mm)
12.4
Effort de maintien maximum (N)
1670
Type de produit
Autres crochets de verrouillage
Remplacement croché assemblé
351915
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
21:1
Matériel standard
Acier inoxydable
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style de base de montage
Narrow Flange
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Toggle Lock plus
Non
Product Type
Serrages avec verrou additionnel
Type de crochet
Ergot en J ajustable
Plage de réglage crochet
12.4
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
330/351/371/381
Back to Top