Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 353-53 Series pull action latch clamps are equipped with keep plate with tapered bolt assembly and are available in carbon or stainless steel.

353-65

Massive Ausführung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.29
mit Öffnungshilfe (in) 0.47
Max. Spannweite (in) 2.57
Haltekraft (lb) 2100
Max. Spannweite (mm) 65.3
Gewicht (kg) 1.04
mit Öffnungshilfe (mm) 12
mit Öffnungshilfe (mm) 12
Maximale Haltekraft (N) 9350
Basis Montage Ausführung Parting Line Clamp
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 27:1
Zusatzverriegelung Nein
Keilförmige Andruckspindel 353908
Produkt Typen Verschlußspanner
Spannhaken Ausführung Parting Line
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 353
Standard-Material Stahl
Schließplatte 353004
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
353004
353 - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
353908
353 - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top