Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 353-53 Series pull action latch clamps are equipped with keep plate with tapered bolt assembly and are available in carbon or stainless steel.

353-65

Serrage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 2100
Poids (lb) 2.29
Ouverture max des mors (in) 2.57
Sans aide à l'ouverture (in) 0.47
Sans aide à l'ouverture (mm) 12
Poids (kg) 1.04
Sans aide à l'ouverture (mm) 12
Ouverture max des mors (mm) 65.3
Effort de maintien maximum (N) 9350
Style de base de montage Parting Line Clamp
Toggle Lock plus Non
Matériel standard Acier
Gammes de produits 353
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goujon assemblage 353908
Type de crochet Fixé
Armature 353004
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 27:1
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Autres crochets de verrouillage
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
353004
353 - Serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
353908
353 - Serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top