Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
371-R
371-R
Verschlußspanner mit einstellbarem Haken. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
ohne Öffnungshilfe
4.18
Gewicht (lb)
1.87
Max. Bügeleinstellung (in)
0.81
Haltekraft (lb)
750
mit Öffnungshilfe (in)
5.44
ohne Öffnungshilfe (in)
106.2
mit Öffnungshilfe (mm)
136.7
Gewicht (kg)
0.85
mit Öffnungshilfe (mm)
136.7
Bügel Einstellbereich (mm)
23.9
Maximale Haltekraft (N)
3340
Spannhaken Ausführung
Spannhaken
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Ersatzbügel
371215
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Verschlußspanner
Zusatzverriegelung
Ja
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
36:1
Bügel Verstellbereich
23.9
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material
Stahl
Produktreihe
330/351/371/381
Back to Top