Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
371-R
371-R
Le crochet est fileté pour facilite le réglage Utilise pour la fermeture de moules, de trappes, de couvercles etc.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Avec aide à l'ouverture
4.18
Reglage Max du crochet (in)
0.81
Poids (lb)
1.87
Effort de maintien (lbf)
750
Sans aide à l'ouverture (in)
5.44
Effort de maintien maximum (N)
3340
Plage de reglage crochet (mm)
23.9
Sans aide à l'ouverture (mm)
136.7
Avec aide à l'ouverture (in)
106.2
Sans aide à l'ouverture (mm)
136.7
Poids (kg)
0.85
Type de produit
Crochet en J standard
Style de base de montage
Flange
Toggle Lock plus
Oui
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel standard
Acier
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
36:1
Gammes de produits
330/351/371/381
Remplacement croché assemblé
371215
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Plage de réglage crochet
23.9
Type de crochet
Ergot en J ajustable
Back to Top