Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
371-RSS
371-RSS
Verschlußspanner mit einstellbarem Haken. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
750
mit Öffnungshilfe (in)
5.44
ohne Öffnungshilfe
4.18
Max. Bügeleinstellung (in)
0.81
Gewicht (lb)
1.87
Maximale Haltekraft (N)
3340
mit Öffnungshilfe (mm)
136.7
mit Öffnungshilfe (mm)
136.7
Bügel Einstellbereich (mm)
23.9
Gewicht (kg)
0.85
ohne Öffnungshilfe (in)
106.2
Zusatzverriegelung
Ja
Standard-Material
Edelstahl
Produktart
Verschlußspanner
Bügel Verstellbereich
23.9
Ersatzbügel
371915
Produkt Typen
Verschlußspanner
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
36:1
Spannhaken Ausführung
Spannhaken
Produktreihe
330/351/371/381
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top