Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
371-RSS
371-RSS
Le crochet est fileté pour facilite le réglage Utilise pour la fermeture de moules, de trappes, de couvercles etc.
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
Effort de maintien (lbf)
750
Sans aide à l'ouverture (in)
5.44
Reglage Max du crochet (in)
0.81
Poids (lb)
1.87
Avec aide à l'ouverture
4.18
Plage de reglage crochet (mm)
23.9
Effort de maintien maximum (N)
3340
Poids (kg)
0.85
Sans aide à l'ouverture (mm)
136.7
Sans aide à l'ouverture (mm)
136.7
Avec aide à l'ouverture (in)
106.2
Type de crochet
Ergot en J ajustable
Toggle Lock plus
Oui
Type de produit
Crochet en J standard
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
36:1
Product Type
Serrages avec verrou additionnel
Style de base de montage
Flange
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel standard
Acier inoxydable
Remplacement croché assemblé
371915
Gammes de produits
330/351/371/381
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Plage de réglage crochet
23.9
Back to Top