Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
371-SS
371-SS
Verschlußspanner mit einstellbarem Haken. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
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
1.52
Max. Bügeleinstellung (in)
0.81
Haltekraft (lb)
750
ohne Öffnungshilfe
4.18
mit Öffnungshilfe (in)
5.44
Gewicht (kg)
0.69
mit Öffnungshilfe (mm)
136.7
ohne Öffnungshilfe (in)
106.2
Maximale Haltekraft (N)
3340
Bügel Einstellbereich (mm)
23.9
mit Öffnungshilfe (mm)
136.7
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Ersatzbügel
371915
Spannhaken Ausführung
Spannhaken
Produktreihe
330/351/371/381
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material
Edelstahl
Bügel Verstellbereich
23.9
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
36:1
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktart
Verschlußspanner
Produkt Typen
Verschlußspanner
Back to Top