Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 371 Series pull action latch clamps are equipped with patented thumb control lever for one handed operation.

371-SS

Le crochet est fileté pour facilite le réglage Utilise pour la fermeture de moules, de trappes, de couvercles etc.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Sans aide à l'ouverture (in) 5.44
Avec aide à l'ouverture 4.18
Poids (lb) 1.52
Reglage Max du crochet (in) 0.81
Effort de maintien (lbf) 750
Sans aide à l'ouverture (mm) 136.7
Plage de reglage crochet (mm) 23.9
Poids (kg) 0.69
Sans aide à l'ouverture (mm) 136.7
Effort de maintien maximum (N) 3340
Avec aide à l'ouverture (in) 106.2
Matériel standard Acier inoxydable
Plage de réglage crochet 23.9
Gammes de produits 330/351/371/381
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 36:1
Type de produit Autres crochets de verrouillage
Type de crochet Ergot en J ajustable
Product Type Serrages avec verrou additionnel
Remplacement croché assemblé 371915
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style de base de montage Flange
Toggle Lock plus Non
Back to Top