Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 374 Series pull action latch clamps are equipped with patented thumb control lever for one handed operation, threaded U-hooks for easy adjustment, and perpendicular mounting.

374

Verschlußspanner mit einstellbarem senkrchten Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 4000
Max. Bügeleinstellung (in) 2.03
Gewicht (lb) 2.09
mit Öffnungshilfe (in) 1.67
Gewicht (kg) 0.95
Bügel Einstellbereich (mm) 53.8
mit Öffnungshilfe (mm) 44.5
mit Öffnungshilfe (mm) 44.5
Maximale Haltekraft (N) 17800
Ersatzbügel 374215
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung Nein
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Standard-Material Stahl
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Vertikal)
Verriegelungsplatte Keiner
Produktreihe 324/334/344/374
Produkt Typen Verschlußspanner
Verriegelungsplatte beigestellt Nein
Bügel Verstellbereich 53.8
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 36:1
Back to Top