Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 374 Series pull action latch clamps are equipped with patented thumb control lever for one handed operation, threaded U-hooks for easy adjustment, and perpendicular mounting.

374

Le crochet est fileté pour facilite le réglage Utilise pour la fermeture de moules, de trappes, de couvercles etc. Montage perpendiculaire.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Sans aide à l'ouverture (in) 1.67
Poids (lb) 2.09
Reglage Max du crochet (in) 2.03
Effort de maintien (lbf) 4000
Poids (kg) 0.95
Effort de maintien maximum (N) 17800
Sans aide à l'ouverture (mm) 44.5
Sans aide à l'ouverture (mm) 44.5
Plage de reglage crochet (mm) 53.8
Platine fournie Non
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Plage de réglage crochet 53.8
Matériel standard Acier
Remplacement croché assemblé 374215
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de crochet Ergot en U ajustable (Vertical)
Toggle Lock plus Non
Type de produit Crochet en U verticale standard
Style de base de montage Flange
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 324/334/344/374
Platine Aucun
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 36:1
Back to Top