Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 375-R Series pull action latch clamps are equipped with patented thumb control lever for one handed operation, U-hook for easy adjustment, and Toggle Lock Plus capability.

375-R

Verschlußspanner mit einstellbarem Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
mit Öffnungshilfe (in) 3.47
Haltekraft (lb) 4000
Gewicht (lb) 3
Max. Bügeleinstellung (in) 0.69
mit Öffnungshilfe (mm) 88.9
mit Öffnungshilfe (mm) 88.9
Gewicht (kg) 1.36
Maximale Haltekraft (N) 17800
Bügel Einstellbereich (mm) 22.1
Zusatzverriegelung Ja
Ersatzbügel 375215
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 44:1
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material Stahl
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Verriegelungsplatte beigestellt Nein
Verriegelungsplatte 385102 / 375509
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Horizontal)
Produkt Typen Verschlußspanner
Bügel Verstellbereich 22.1
Produktreihe 375
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
385102
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
375509
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
385902
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top